Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego
Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych.
W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.
-
Nr. produktu:1772280000Jedn. opak.:100 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:1772290000Jedn. opak.:50 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:1909860000Jedn. opak.:50 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:2811470000Jedn. opak.:50 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Produkt ID:1772300000Conditionnement:50 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:1772310000Jedn. opak.:25 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:1909870000Jedn. opak.:50 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:1772320000Jedn. opak.:20 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:1909880000Jedn. opak.:20 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:1772330000Jedn. opak.:10 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:1909890000Jedn. opak.:10 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 40, 10 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:1772340000Jedn. opak.:10 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:1772350000Jedn. opak.:10 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:1568970000Jedn. opak.:100 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:1568980000Jedn. opak.:50 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:1568990000Jedn. opak.:50 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:1569000000Jedn. opak.:50 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:1569010000Jedn. opak.:50 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:1569020000Jedn. opak.:25 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
-
Nr. produktu:1569030000Jedn. opak.:20 szt.
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6