IP68 változat spirálos törésgátlóval
A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.
A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.
-
Cikkszám:1776700000Csomagolási egység:100 Darab
VG K SZS (standard műanyag tömszelence törésgátló tekerccsel), Tömszelencék, egyenes, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Poliamid 6
-
Cikkszám:1776710000Csomagolási egység:50 Darab
VG K SZS (standard műanyag tömszelence törésgátló tekerccsel), Tömszelencék, egyenes, M 16, 15 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Poliamid 6
-
Cikkszám:1776720000Csomagolási egység:25 Darab
VG K SZS (standard műanyag tömszelence törésgátló tekerccsel), Tömszelencék, egyenes, M 20, 15 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Poliamid 6
-
Cikkszám:1776730000Csomagolási egység:25 Darab
VG K SZS (standard műanyag tömszelence törésgátló tekerccsel), Tömszelencék, egyenes, M 25, 15 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Poliamid 6
-
Cikkszám:1720480000Csomagolási egység:50 Darab
VG K SZS (standard műanyag tömszelence törésgátló tekerccsel), Tömszelencék, egyenes, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Poliamid 6
-
Cikkszám:1720490000Csomagolási egység:100 Darab
VG K SZS (standard műanyag tömszelence törésgátló tekerccsel), Tömszelencék, egyenes, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Poliamid 6
-
Cikkszám:1720500000Csomagolási egység:50 Darab
VG K SZS (standard műanyag tömszelence törésgátló tekerccsel), Tömszelencék, egyenes, PG 13,5, 9 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Poliamid 6
-
Cikkszám:1720510000Csomagolási egység:25 Darab
VG K SZS (standard műanyag tömszelence törésgátló tekerccsel), Tömszelencék, egyenes, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Poliamid 6
-
Cikkszám:1720520000Csomagolási egység:20 Darab
VG K SZS (standard műanyag tömszelence törésgátló tekerccsel), Tömszelencék, egyenes, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Poliamid 6