Prensaestopas de latón EMC, 4ª generación
-
N.º de artículo:2435140000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 16, 6, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:2435180000Unidad de embalaje:10 Pieza
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:2435190000Unidad de embalaje:5 Pieza
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:2435150000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:2435070000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:2435160000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:2435170000Unidad de embalaje:25 Pieza
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado