PremiumLine series
- A konfigurálható gyors Ethernet változatok kiváló minőségű fém házban (IP30)
 - 10 vagy 18 portos és Gigabit uplink portos változatok
 - Teljes Gigabit kapcsoló 9 porttal
 - Az ipari hálózatok összes szabványos TCP/IP-alapú protokollját támogatja (pl. Ethernet/IP, Modbus/TCP)
 - Az integrált redundanciamechanizmusok (feléledési idő ≤ 20 ms) növelik a gyűrűs hálózati topológiák megbízhatóságát
 - Engedélyek: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / ATEX, DNV / GL
 
- 
		Cikkszám:1241290000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
 - 
		Cikkszám:1286930000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
 - 
		Cikkszám:1241100000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
 - 
		Cikkszám:1286820000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 - 
		Cikkszám:1241320000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * kombinált port (10/100/1000BaseT(X) vagy 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
 - 
		Cikkszám:1286970000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * kombinált port (10/100/1000BaseT(X) vagy 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C