Rozsdamentes acél tömszelencék, Ex e/d – A2LS
-
Cikkszám:1185320000Csomagolási egység:12 Darab
A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 32 x 1.5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, 1.4404 rozsdamentes acél
-
Cikkszám:1185330000Csomagolási egység:9 Darab
A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 40 x 1.5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, 1.4404 rozsdamentes acél
-
Cikkszám:1185290000Csomagolási egység:24 Darab
A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20 x 1.5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, 1.4404 rozsdamentes acél
-
Cikkszám:1185340000Csomagolási egység:6 Darab
A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 50 x 1.5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, 1.4404 rozsdamentes acél
-
Cikkszám:1185350000Csomagolási egység:6 Darab
A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 50 x 1.5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, 1.4404 rozsdamentes acél
-
Cikkszám:1185310000Csomagolási egység:12 Darab
A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25 x 1.5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, 1.4404 rozsdamentes acél
-
Cikkszám:1185280000Csomagolási egység:24 Darab
A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16 x 1.5, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, 1.4404 rozsdamentes acél
-
Cikkszám:1185300000Csomagolási egység:24 Darab
A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20 x 1.5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, 1.4404 rozsdamentes acél
-
Cikkszám:1185400000Csomagolási egység:24 Darab
A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, 1.4404 rozsdamentes acél
-
Cikkszám:1185410000Csomagolási egység:24 Darab
A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, 1.4404 rozsdamentes acél
-
Cikkszám:1185420000Csomagolási egység:12 Darab
A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, 1.4404 rozsdamentes acél
-
Cikkszám:1185430000Csomagolási egység:12 Darab
A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, 1.4404 rozsdamentes acél
-
Cikkszám:1185390000Csomagolási egység:24 Darab
A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, 1.4404 rozsdamentes acél
-
Cikkszám:1185550000Csomagolási egység:9 Darab
A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, 1.4404 rozsdamentes acél