egyenesről egyenesre
A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.
-
Cikkszám:2050871000Csomagolási egység:1 Darab
Tápkábelek, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusok száma : 4, 10 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
-
Cikkszám:2050870150Csomagolási egység:1 Darab
Tápkábelek, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusok száma : 4, 1.5 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
-
Cikkszám:2050870500Csomagolási egység:1 Darab
Tápkábelek, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusok száma : 4, 5 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
-
Cikkszám:2050870300Csomagolási egység:1 Darab
Tápkábelek, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusok száma : 4, 3 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Added to Your Shopping Cart