1 fázisú AC kimenet
Nagy AC terhelések kapcsolása 30 A áramerősségig, teljesen kopásmentes, megbízható és zajtalan.
- Terhelő kör, 1-fázisú: 24…230 V AC / 20 A, 42…600 V AC / 30 A vagy 24…1000 V DC / 15 A
- Kompakt kialakítás, 17,8 mm szélességgel
- Integrált áramfelügyelettel ellátott opcionális verzió teszi lehetővé az áramfelügyeletet
- Használatra kész állapotban, integrált hőelvezetővel és szerelősín-alapzattal TS35 DIN tartósínre szereléshez
- Zárlatvédelem megszakítókkal lehetséges
- A kimeneti csatlakozók gyűrűs sarukhoz is alkalmasak
-
№ продукта:2986890000Упаковочная единица:1 Штука
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 3...32 В DC , Номинальное напряжение переключения: 24…230 V AC +10% -15%, Ток: 20 A
-
№ продукта:2986900000Упаковочная единица:1 Штука
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 4…32 V DC , Номинальное напряжение переключения: 42…600 V AC +10% -15%, Ток: 30 A
Added to Your Shopping Cart