Мощность
Если в системе требуется коммутация токов выше 10 А, стандартные реле чрезмерно изнашиваются и быстро достигают предельного срока своей эксплуатации. Наши силовые переключатели специально разработаны для управления высокими нагрузками переменного тока. Они идеально подходят для моторов или нагревательных элементов до 30 А и могут использоваться во многих других областях.
Силовые твердотельные реле (PSSR) до 30 А
Наши твердотельные контакторы намного превосходят механические аналоги. Они обеспечивают более высокую скорость коммутации и значительно большую надежность и прочность при эксплуатации. Они переключают омические и индуктивные нагрузки без шума, изнашивания и сбоев – даже в средах с высоким содержанием пыли или химических веществ. Наши твердотельные контакторы доступны для одно- и трехфазных систем электроснабжения.
Миниатюрные контакторы (PWR) до 30 А
Традиционные контакторы слишком велики для некоторых областей применения, в которых промышленные реле быстро изнашиваются и эксплуатируются лишь короткое время. И здесь на помощь приходят мини-контакторы PWR. Благодаря коммутационным токам до 30 А, двойным нормально-замкнутым контактам и значительно большим контактным зазорам они обеспечивают надежную коммутацию промышленных нагрузок.
-
№ продукта:2986890000Упаковочная единица:1 Штука
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 3...32 В DC , Номинальное напряжение переключения: 24…230 V AC +10% -15%, Ток: 20 A
-
№ продукта:2986900000Упаковочная единица:1 Штука
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 4…32 V DC , Номинальное напряжение переключения: 42…600 V AC +10% -15%, Ток: 30 A
-
Item No.:2986920000Unidad de embalaje:1 Штука
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 4…32 V DC , Номинальное напряжение переключения: 42…600 V AC +10% -15%, Ток: 30 A
-
항목 번호:2986930000VPE:1 Штука
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 4.5…32 V DC , Номинальное напряжение переключения: 20.4…1000 V DC (IEC), Ток: 15 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:2986910000Упаковочная единица:1 Штука
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 5…32 V DC , Номинальное напряжение переключения: 42…600 V AC +10% -15%, Ток: 20 A
-
№ продукта:1219470000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES PWR, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 30 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1219480000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES PWR, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 30 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1219520000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES PWR, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 220 В DC, Ток: 30 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1219130000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES PWR, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 30 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1219140000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES PWR, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 30 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1219150000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES PWR, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 380 V AC, Ток: 30 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1219540000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES PWR, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Нормально разомкнутый контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 25 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1219550000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES PWR, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Нормально разомкнутый контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 25 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1219560000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES PWR, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Нормально разомкнутый контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 48 В DC, Ток: 25 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1219570000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES PWR, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Нормально разомкнутый контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 110 В DC, Ток: 25 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1219160000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES PWR, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Нормально разомкнутый контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 25 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1219180000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES PWR, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Нормально разомкнутый контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 25 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1219190000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES PWR, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Нормально разомкнутый контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 25 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет