Vlastnosti
Verze | Označení vodičů a kabelů, 3.2 - 9.5 mm, 50.8 x 15.1 mm, Bílá |
Číslo objednávky | 2437690000 |
Typ | HS 3.2-9.5/50 MM W |
GTIN (EAN) | 4050118460742 |
Množství | 500 ks |
Hloubka | 0,77 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,03 inch |
50,8 mm | |
Výška (v palcích) | 2 inch |
Šířka | 15,1 mm |
Šířka (v palcích) | 0,594 inch |
Čistá hmotnost | 1,184 g |
Rozsah provozní teploty | -55...135 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barevný | Bílá |
Doporučená odvětví |
Výrobní průmysl
Energie Výrobce zařízení Stroje |
Halogen | Ano |
kompatibilní tiskárna |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) [THM-TWINMARK](~/p/1140490000) |
Materiál | Polyolefin |
Počet na roli | 500 |
Rozsah provozní teploty | -55...135 °C |
Rozsah provozní teploty, max. | 135 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C |
Šířka | 15,1 mm |
Doporučená teplota na smršťování | 90 °C |
Halogen | Ano |
Průřez připojeného vodiče | 4 - 16 mm² |
Průřez vodiče, max. | 16 mm² |
Průřez vodiče, min. | 4 mm² |
Rychlost smršťování | 3:1 |
Vnější prům. vodiče | 3.2 - 9.5 mm |
Vnější prům. vodiče, max. | 9,5 mm |
Vnější prům. vodiče, min. | 3,2 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2437690000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Shoda |