Eigenschaften
Ausfuehrung | KSP (Klippon Schutzhaube), Schutzkappe, PVC |
Best.-Nr. | 1076780000 |
Art | KSP EL80 |
GTIN (EAN) | 4032248838592 |
VPE | 10 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 30.07.2023 |
Höhe | 270 mm |
Höhe (inch) | 10,63 inch |
Länge | 280 mm |
Länge (inch) | 11,024 inch |
Wandstärke, min. | 2 mm |
Wandstärke, max. | 2 mm |
Nettogewicht | 165,3 g |
Betriebstemperatur | -25 °C...70 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Abstand Innenmaß B | 130 mm |
Außendurchmesser | 84 mm |
Einsatztemperaturbereich, max. | 70 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -25 °C |
Halogene | Nein |
Härte (Shore A) | 65 |
Innendurchmesser D2 | 80 mm |
Silikone | Nein |
Stärke | 2 mm |
Werkstoff | PVC |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_70136) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1076780000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 10.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |
ROHS | Konform |