Optikai állapotjelző
A Weidmüller VPU I (Type I), VPU II (Type II) és VPU III (Type III) túlfeszültség-levezetői hatékonyan csökkentik a tranziens túlfeszültségek által okozott zavarbecsatolást, méghozzá jelentősen az EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3 szigetelés-koordinációs szabvány által előírt határértékek alá. Ez azt jelenti, hogy a teljes rendszer kevésbé kitett a hibás működésnek. A levezetők technikai eszközök segítségével koordinálva vannak. Ez azt jelenti, hogy az I, II és III típusok csatolásmentesítésére nincs szükség. A levezetők tesztelése az IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 termékszabvány szerint történt, és az IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 és IEC 62305-4 / VDE 0185-4 szerinti rendszerekbe telepíthetők. Ez a villám- és túlfeszültség-levezető eszköz tápellátó rendszerekben is alkalmazható. A Weidmüller különböző hálózati feszültségtípusokhoz és feszültségekhez különböző termékeket kínál. Speciális I és II típusú védőeszköz áll rendelkezésre fotovoltaikus alkalmazásokhoz.
-
Cikkszám:2636950000Csomagolási egység:1 Darab
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, Single-phase, TN
-
Cikkszám:2636930000Csomagolási egység:1 Darab
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, Single-phase, TN, TT, IT, N-nel, IT, N nélkül
-
Cikkszám:2636970000Csomagolási egység:1 Darab
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, TN-C
-
Cikkszám:2636910000Csomagolási egység:1 Darab
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, TN-C-S, TN-S, TT, IT, N-nel, IT, N nélkül
Added to Your Shopping Cart