속성
버전 | 엔드 플레이트, RS 45 회색(페블 그레이), 엔드 플레이트 DIN 레일 마운팅 오른쪽, 너비: 8 mm |
주문 번호 | 8143900000 |
유형 | AP 45/RE GR 2025 |
GTIN(EAN) | 4008190139926 |
수량 | 20 items |
깊이 | 22.8 mm |
깊이 (인치) | 0.898 inch |
높이 | 45 mm |
높이 (인치) | 1.772 inch |
너비 | 8 mm |
폭 (인치) | 0.315 inch |
길이 | 45 mm |
길이 (인치) | 1.772 inch |
순중량 | 2.175 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | 600 ≤ CTI |
UL 94 가연성 등급 | V-2 |
재질 | PA 66 |
절연재 | PA 66 |
절연재 그룹 | I |
표면 마감 | 미처리 |
레일 | TS 35 |
보호 등급 | IP00 |
캡슐화 옵션 | 아니요 |
컬러 차트(유사) | RAL 7032와 유사 |
컬러 코드 | 회색(페블 그레이) |
제품 정보 | 이 품목은 곧 단종됩니다. 더 이상 디자인-인을 수행하지 마십시오. RS 70 및 RS 100 프로파일 시리즈를 대안으로서 사용하실 수 있습니다. |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_100723) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
브로슈어 |
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 7.0 | EC001031 |
ETIM 8.0 | EC001031 |
ETIM 9.0 | EC002779 |
ETIM 10.0 | EC002779 |
ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 13.0 | 27-19-06-02 |
ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |
ROHS | 준수 |