CA-T2WB-5.5M-7.4/1P-R-BBG
Cavo di ricarica AC, Tipo di collegamento - punto di ricarica: estremità conduttore libera, Tipo di collegamento - veicolo: Tipo 2, Potenza di ricarica, max.: 7.4 kW, Numero di fasi: 1, Corrente di dimensionamento: 32 A, Lunghezza del cavo: 5.5 m, Esecuzione del cavo: regolare
N. articolo
2861570000
Non adatto per prodotti AC SMART
Caratteristiche
Versione | Cavo di ricarica AC, Tipo di collegamento - punto di ricarica: estremità conduttore libera, Tipo di collegamento - veicolo: Tipo 2, Potenza di ricarica, max.: 7.4 kW, Numero di fasi: 1, Corrente di dimensionamento: 32 A, Lunghezza del cavo: 5.5 m, Esecuzione del cavo: regolare |
N. d’ordine | 2861570000 |
Tipo | CA-T2WB-5.5M-7.4/1P-R-BBG |
GTIN (EAN) | 4064675581468 |
CPZ | 1 Pezzo |
Diametro | 13,7 mm |
Peso netto | 3.560 g |
Temperatura d'esercizio | -30 °C...55 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a |
Temperatura d'esercizio , max. | 55 °C |
Temperatura d'esercizio , min. | -30 °C |
Colore cavo | nero |
Lunghezza del cavo | 5,5 m |
Esecuzione del cavo | regolare |
Tipo di collegamento - punto di ricarica | estremità conduttore libera |
Tipo di collegamento - veicolo | Tipo 2 |
Colore della spina di collegamento |
nero
grigio scuro |
Approvazioni |
IEC 62196-1
IEC 62196-2 EN 50620 |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |