特性
版本 | 电缆导管连接器 |
订货号 | 2554030000 |
类型 | CD-RET 60 |
GTIN (EAN) | 4050118564167 |
数量 | 500 PC |
净重 | 2 g |
工作温度范围 | -40...100 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
工作温度范围 | -40...100 °C |
无径迹 | 是 |
材料 | 聚酰胺 6 (PA 6) |
用法 | 用于 40/ 50/ 60 mm 接线导管 |
通道宽度 | 37.5/50/60 |
阻燃等级符合 UL 94 | HB |
颜色编码 | 黄色 |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001018 |
ETIM 7.0 | EC001018 |
ETIM 8.0 | EC001018 |
ETIM 9.0 | EC001018 |
ETIM 10.0 | EC001018 |
ECLASS 9.0 | 27-40-07-65 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-65 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-65 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-65 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-65 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-65 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-65 |
ECLASS 15.0 | 27-40-07-65 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:2589460000包装单位:8 M
电缆导管弯角导管, 110 mm x 110 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
商品编号:2589480000包装单位:8 M
电缆导管弯角导管, 90 mm x 90 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
商品编号:2589770000包装单位:24 M
无卤电缆导管, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
商品编号:2589780000包装单位:24 M
无卤电缆导管, 75 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
商品编号:2589640000包装单位:24 M
电缆导管底部导管, 60 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
商品编号:2589690000包装单位:24 M
电缆导管底部导管, 80 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
商品编号:2589710000包装单位:36 M
电缆导管底部导管, 60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
商品编号:2589620000包装单位:24 M
电缆导管底部导管, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
商品编号:2589670000包装单位:24 M
电缆导管底部导管, 40 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
商品编号:2589920000包装单位:36 M
电缆导管底部导管, 60 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
商品编号:2589890000包装单位:24 M
电缆导管底部导管, 40 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
商品编号:2589840000包装单位:24 M
电缆导管底部导管, 80 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
商品编号:2589850000包装单位:24 M
电缆导管底部导管, 60 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
商品编号:2589910000包装单位:24 M
电缆导管底部导管, 80 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm