Caratteristiche
N. d’ordine | 2815570000 |
Tipo | FP DUO DC RC MF MA SP |
GTIN (EAN) | 4064675303664 |
Profondità | 104 mm |
Profondità (pollici) | 4,094 inch |
Posizione verticale | 121 mm |
Altezza (pollici) | 4,764 inch |
Larghezza | 238 mm |
Larghezza (pollici) | 9,37 inch |
Peso netto | 665 g |
Temperatura di magazzinaggio | -40 °C...85 °C |
Temperatura d'esercizio | -40 °C...55 °C |
Umidità | 92 % @ 25 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | 4d250b5c-eac1-4909-8961-91bf1e921213 |
Accelerazione di punta, tipo L | 70 m/s² |
Alogeni | No |
Altezza | ≤ 3000 m |
Ampiezza accelerazione | 5 m/s² (@ 9-200 Hz) |
Ampiezza deflessione | 1.5 mm (2-9 Hz) |
Classe d'efficienza (secondo la direttiva UE n. 874/2012) | E |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
Classe di protezione | II |
Classe di sovratensione | II |
Colore spia (CCT) |
Cool White, 6000K
6000K |
Corrente spia | 496 lm |
Corrente spia (in totale, in entrambe le direzioni) | 496 lm |
Durata di servizio LED | > 50.000 h |
Forma del modulo LED | Altro |
Grado di lordura | 2 |
Grado di protezione | IP67 |
Luminosità | 5.000 cd |
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio | a scelta |
Protezione contro il cortocircuito |
Sì
interno |
Resistenza contro gli urti EN 60721-3-3 | Classe 3M3 portatile |
Resistenza contro le vibrazioni EN 60721-3-3 | Classe 3M3 sinusoidale, stazionario |
Sezione del connettore, max. | 2,5 mm² |
Sezione del connettore, min. | 0,5 mm² |
Silicone | No |
Tensione di isolamento | <500 V (custodia/PE) |
Tensione nominale | 24 V |
Tipo di collegamento | Connettore tondo a innesto con numero di poli fisso |
Tipo di montaggio | Magnete |
Campo tensione d'ingresso DC | 20...60 V DC |
Corrente nominale | 20 mA |
Potenza nominale | 5 W |
Tensione d'ingresso | 20…60 V DC |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324340) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
Omologazioni |    |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° Certificato (cULus) | E345151 |