Caratteristiche
Versione | Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 10 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C |
N. d’ordine | 8000112516 |
Tipo | PVC DC 2I 1O 10MPP SPD1R WM4 11 |
GTIN (EAN) | 4099986850019 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 256 mm |
Profondità (pollici) | 10,079 inch |
470 mm | |
Altezza (pollici) | 18,504 inch |
Larghezza | 600 mm |
Larghezza (pollici) | 23,622 inch |
Peso netto | 15.588,679 g |
Temperatura ambiente | -25 °C…50 °C |
Umidità | 5 – 90 % senza rugiada |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |
Periodo | 5 anni |
Corrente per punto di massima potenza, max. | 35 A |
Resistenza di corrente nominale di breve durata |
|
Tensione DC nominale | 1.100 V |
Classe di protezione | II |
Fissaggio della custodia | Tramite piedini di montaggio |
Materiale isolante | Poliestere rinforzato con fibra di vetro, policarbonato |
Resistenza agli urti | IK10 in conformità alla norma IEC 62262 |
Stringa per tipo di collegamento | Spina di collegamento WM4C |
Tipo di montaggio | Staffe di fissaggio |
Grado di protezione | IP65 |
Luogo di installazione | Area esterna protetta (>1 km dal mare) |
Norme | EN 61643-31 |
Connettore di massa funzionale |
|
Contatto ausiliario di protezione contro le sovratensioni |
|
Fuses | No |
Ingresso DC + & - |
|
Numero di ingressi del condotto | 20 |
Numero di ingressi stringa per MPP | ≤ 2 |
Numero massimo di ingressi DC | per Maximum Power Point 2 ingressi collegati in parallelo |
Quantità di punti di massima potenza (MPP) | 10 |
Tipo di fusibile | né inserto portafusibile né portafusibile |
Numero di ingressi | 20 |
Numero massimo di uscite DC | per Maximum Power Point 1 uscita |
Uscita DC + & - |
|
Classe di requisiti richiesti | Tipo I/II |
Corrente di cortocircuito ISCPV | 11.000 A |
Corrente di dispersione max. (8/20 µs) | 40 kA |
Corrente di prova da fulmine Iimp (10/350 µs) | 6.25 kA |
Corrente di scarica In (8/20 µs) | 20 kA |
Corrente di scarica totale Itotal ( 8/20µs) | 50 kA |
Corrente di scarica totale Itotal (10/350µs) | 12,5 kA |
Livello di protezione Up (+/- , -/PE , +/PE) | ≤ 3.8 kV |
Livello di protezione Up (+/-) | ≤ 3.8 kV |
Livello di protezione Up (+/PE) | ≤ 3.8 kV |
Livello di protezione Up (-/PE) | ≤ 3.8 kV |
Norme | EN 61643-31 |
Potenza assorbita in standby PC | <0.2 W |
Protezione contro le sovratensioni lato DC | 1000 V Tipo I + II |
Tensione di sistema PV, max. Ucpv | 1.100 V |
Tensione d’esercizio max. continua DC modalità UCPV +/- , -/PE , +/PE | 1.100 V |
Esecuzione interruttore sezionatore | senza interruttore |
Tipo di tensione | DC |
Informazioni sul prodotto |
Il numero SCIP è stato assegnato a causa di un contenuto di piombo superiore allo 0,1 % del peso netto. Istruzioni per l'uso sicuro secondo l'ECHA: l'identificazione della sostanza pericolosa è sufficiente per consentire l'uso sicuro dell'articolo durante tutto il suo ciclo di vita, compresa la fase di durata, smontaggio e smaltimento/riciclaggio |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_301042) |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323279) |
Documentazione tecnica | [Schematic diagram](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314756) |
Documentazione utente |
[Manual PV Next String Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96571)
[MANUAL PV NEXT IT/ES/FR](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153695) |
White paper |
[Fact Sheet DE PV CB Wie man Gebäude gegen Blitzeinschläge schützt](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249825)
[Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlängert](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249826) [Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249827) [Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249829) [Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249831) [Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249832) [Fact Sheet DE CB PV Strings kombinieren](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290541) [Fact Sheet EN CB Combining PV strings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290550) [Fact Sheet EN PV Combiner Box earthing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303983) [Fact Sheet DE PV Combiner Box Erdung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303984) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
Testo bando lungo |
Combiner box per inverter con tracker 10 MPP, adatto per la protezione del lato DC di un sistema fotovoltaico secondo la norma EN 51543-32. MPP1: 2 ingressi, connessione tramite giunto WM4 C, compatibile con il tipo di cavo TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063 1 uscita, connessione tramite giunto WM4 C, compatibile con il tipo di cavo TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063 MPP2 verso 10: identico a MPP1 Max. tensione di stringa Uoc: 1100V 1 classe/tipo I + II scaricatore combinato con contatto di segnalazione Connessione del contatto di segnalazione tramite pressacavi (8-12mmØ) seziona max. cavo: 1.5mm² Connessione della terra funzionale tramite pressavavi (8-12mmØ) sezione cavo: 16-25mm² Classe di protezione: IP65 Tutto integrato in una custodia di poliestere rinforzato con fibra di vetro. Dimensioni AxLxD: Omologazione di 467x600x250 mm in base alle apparecchiature a bassa tensione IEC 61439-1:2011 ed EN 61439-2:2011 |
Omologazioni |  |
ROHS | Conforme |
Accessori
-
N. articolo:2659350000Confezione:100 Pezzo
Fascette serracavo, 4.5 x 290 mm, poliammide 66, 220 N
-
N. articolo:2749850000Confezione:1 Pezzo
Cacciavite, Larghezza della lama (B): 5.5 mm, Lunghezza della lama: 125 mm, Spessore della lama (A): 1 mm
-
N. articolo:2749810000Confezione:1 Pezzo
Cacciavite, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm
-
N. articolo:1157820000Confezione:1 Pezzo
Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
-
N. articolo:2877860000Confezione:1 Pezzo
Fotovoltaico, Cavo collegamento Y, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female, 6mm², 1100 V
-
N. articolo:2877850000Confezione:1 Pezzo
Fotovoltaico, Cavo collegamento Y, 1x WM4 C Female, 2x MC4 Male, 6mm², 1100 V
-
N. articolo:3077650000Confezione:1 Pezzo
Fotovoltaico, Blind plug, Accessori, Spina cieca, 50 pezzi
È accessorio di
Parti di ricambio
-
N. articolo:2534300000Confezione:9 Pezzo
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni I / II, Scaricatore di ricambio
-
N. articolo:2530600000Confezione:9 Pezzo
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Accessori, Protezione contro le sovratensioni I / II, Scaricatore di ricambio