B2L 3.50F

構成部品密度の再定義:信号接続対応の今後の基準

最小スペースを必要とする最大接続数 - 2 列 B2L は、通常のセンサーケーブルのフィールド接続対応のバーを最大 1 mm² に設定し、「省スペース仕様」と「多機能」間の差異をなくします。
その結果、標準工業用ケーブルの接続ソリューションが、2.5 ピッチで同等のソリューションよりも 1.75 ピッチ – 30 % 小さく、3.5 ピッチ寸法の堅固性が 140 % になります。

3.5 mm ピッチサイズの接続システムで接続密度を倍増します。
試験および検査済みで、メンテナンス不要のワイドミュラーのテンションクランプ接続。

基本アプリケーションの利点は次の通りです。
効率的:PCB 上の最大構成部品密度
工業用途の最適化 - 最小寸法、最大堅牢性。
プロセスの最適化 - 自動組み立て、リフローはんだ付け、高速接続。
ユーザーの利便性 - 特許取得済リリースレバーによる、複数極の簡単な解放。
アプリケーション指向:小型サイズでも、ラベルを簡単に作成し、信頼性の高いコーディングを実現。

小型化は、より小さな空間内での機能の数を増やすだけではありません。
サイズ縮小に従ってスペース要件が減少し、エンドユーザーのシステム全体のコストが削減されます。
このように、ワイドミュラーは、エンジニアリング・工業自動化分野での需要の高まりに対応しています。
B2L 3.50F