B2L 3.50

装置設置度、新規定義
信号接続標準の未来利用可能な最小空き領域内の最大接続数:複列 B2L は、一般的なセンサーケーブルのフィールド接続バーを 1 mm² まで上げ、省スペース仕様と多機能の間の差異を埋めます。
その結果、標準産業用ケーブル接続ソリューションは、2.5 ピッチの同等のソリューションより 1.75 ピッチ - 30 % 小さく、3.5 ピッチの堅牢性は 140 % になります。

基本的なアプリケーションの利点:
効率性 - PCB 上の最大構成密度。
産業用途に適合 - 最小寸法、最大堅牢性。
工程の最適化 - 自動構成とリフローはんだ、迅速な接続を実現。

アプリケーション指向:小型な寸法にもかかわらず、マーキングスペースがあり、識別表示が可能。

小型化は、小さなスペース内で多くの機能を使用するだけではありません。
サイズ縮小に応じて、必要なスペースが減り、エンドユーザーにとってシステム全体のコストが低くなります。
このように、ワイドミュラーは、エンジニアリング・産業自動化分野での需要の高まりに対応しています。
B2L 3.50