電流測定変換器
出力電流ループ供給 AC 電流モニタリングコンポーネント WAS/WAZ1 CMA LP。
入力側の二乗平均 (RMS) 法を使用して、最大 10 A の単相 50 / 60 Hz AC 電流を測定できます。それらはまた、3つの範囲を切り替えることもできます。外部電源は使用されていません。供給は出力側の 4...20 mA の電流ループを介してのみ供給されます。
入出力回路は 4 kV で確実に絶縁されます。
モニタリングコンポーネントは 17.5 mm 幅の WAVEBOX ハウジングに格納されます。これらのデバイスは外部電源に依存しないため、多くのプロセス自動化アプリケーションで使用できます。
国際認証(ATEX Zone 2 や UL C1D2 など)により、爆発の危険区域での使用も許可されています。