Klippon® K 79 - 312 x 404 x 181 mm

アルミ製の Klippon® K エンクロージャーは、非常に広い範囲での使用に適しています。エンクロージャー内に多種のコンポーネントを設置でき、特に高温耐性、優れた IP 保護、優れた衝撃耐性が役立ちます。
お客様がどのアプリケーションを計画していようとも、ワイドミュラーはお客様の要件に正確に合った広範なアルミニウム製エンクロージャーを提供できます。
Klippon® K の危険場所対応エンクロージャーは、ご要望に応じてご利用いただけます。

当社の幅広い製品範囲には、次のような利点があります:
  • 次のふたつの表面仕上がご利用いただけます。ナチュラル仕上、および粉体コート仕上 (RAL 7001)
  • クロロプレン成形シールを標準装備 (シリコーン成形シールはオプションで利用可能)
  • 19 種のエンクロージャーサイズに対応した、マイナスネジヘッド搭載の標準クロージャ―システム
  • ガスケット領域外の取り付け孔
  • 高い IP 保護等級:DIN EN 60529 準拠 IP66、IP67、および IP68
  • 最大 7 (10) ジュールの衝撃耐性
  • ATEX、IECEx、cULus、DNV GL、および空エンクロージャー規格に準拠した、エンクロージャーの認証取得。
  • EN 45545-2:2013 に準拠した鉄道アプリケーションに適合
  • 合金による塩水への耐性
  • スレッド穿孔および多種の端末設定搭載の標準分電器エンクロージャー
Klippon® K 79 - 312 x 404 x 181 mm