SAIL-VSCD-M8G suppressor diode
Weidmüller can supply valve plugs as connecting lines with M8/M12 plugs and one end without connector. The status of the valve plug is shown by an LED. The valve plugs have a protective circuit. The Weidmüller range includes valve plugs of type A, B and C to DIN and industry standards. Protection class IP 67 is fulfilled when screwed in. The outlet direction is also a decisive factor, therefore Weidmüller offers different versions.
-
Produkt ID:1916700500Pakningsenhed:1 Pezzo
Cavi della valvola (preconfezionati), Connettore diritto - connettore per valvole, Forma C DIN (8 mm), M8 = nessuno, Lunghezza del cavo: 5 m, PUR, nero
-
Produkt ID:1916700250Pakningsenhed:1 Pezzo
Cavi della valvola (preconfezionati), Connettore diritto - connettore per valvole, Forma C DIN (8 mm), M8 = nessuno, Lunghezza del cavo: 2.5 m, PUR, nero
-
Produkt ID:1916700150Pakningsenhed:1 Pezzo
Cavi della valvola (preconfezionati), Connettore diritto - connettore per valvole, Forma C DIN (8 mm), M8 = nessuno, Lunghezza del cavo: 1.5 m, PUR, nero
-
Produkt ID:1916701000Pakningsenhed:1 Pezzo
Cavi della valvola (preconfezionati), Connettore diritto - connettore per valvole, Forma C DIN (8 mm), M8 = nessuno, Lunghezza del cavo: 10 m, PUR, nero
Added to Your Shopping Cart