SAIL-VSBD-M8G Suppressordiode
Weidmüller bietet Ventilstecker als Verbindungsleitung mit M8/M12 Steckern und mit freiem Leitungsende an. Der Betriebszustand des Ventilsteckers wird durch ein LED anzeigt. Die Ventilstecker besitzen eine Schutzbeschaltung. Das Weidmüllerlieferprogramm umfasst Ventilstecker der Bauformen A, B, C nach DIN und Industriestandard. Die Schutzart IP 67 wird im verschraubten Zustand erfüllt. Die Abgangsrichtung ist gleichfalls entscheidend, daher bietet Weidmüller unterschiedliche Versionen an.
-
N.º de artículo:1099770050Unidad de embalaje:1 Stück
Ventilleitung (konfektioniert), Stecker gerade - Ventilstecker, Bauform B DIN (10 mm), M8 = keine, Kabellänge: 0.5 m, PUR, schwarz
-
N.º de artículo:1099771000Unidad de embalaje:1 Stück
Ventilleitung (konfektioniert), Stecker gerade - Ventilstecker, Bauform B DIN (10 mm), M8 = keine, Kabellänge: 10 m, PUR, schwarz
-
N.º de artículo:1099770500Unidad de embalaje:1 Stück
Ventilleitung (konfektioniert), Stecker gerade - Ventilstecker, Bauform B DIN (10 mm), M8 = keine, Kabellänge: 5 m, PUR, schwarz
-
N.º de artículo:1099770300Unidad de embalaje:1 Stück
Ventilleitung (konfektioniert), Stecker gerade - Ventilstecker, Bauform B DIN (10 mm), M8 = keine, Kabellänge: 3 m, PUR, schwarz
-
Tuotteen tunnus:1099770150VPE:1 Stück
Ventilleitung (konfektioniert), Stecker gerade - Ventilstecker, Bauform B DIN (10 mm), M8 = keine, Kabellänge: 1.5 m, PUR, schwarz
Added to Your Shopping Cart