Diode Zener SAIL-VSBD-M12G
Weidmüller propose des connecteurs d'électrovannes comme câble de liaison avec connecteurs M12 et extrémité libre. L'état de l'électrovanne est signalé par une LED. Les électrovannes sont toutes équipées d'un circuit de protection. La gamme Weidmüller comprend des connecteurs d'électrovannes de type A, B, C salon la DIN et le standard industriel. En position enfichée on atteint l'indice de protection IP67. L'orientation de sortie est également très importante. Chez Weidmüller ce sont les versions 0 degré qui sont livrées ce qui signifie que la direction de la sortie de câble correspond au contact PE.
-
Référence produit:9457780500Conditionnement:1 Pièce
Câble de vanne (confectionné), Connecteur droit - Connecteur EV, Forme boîtier B DIN (10 mm), M12 = codage A, Longueur du câble: 5 m, PUR, noir
-
Référence produit:9457780300Conditionnement:1 Pièce
Câble de vanne (confectionné), Connecteur droit - Connecteur EV, Forme boîtier B DIN (10 mm), M12 = codage A, Longueur du câble: 3 m, PUR, noir
-
Référence produit:9457780150Conditionnement:1 Pièce
Câble de vanne (confectionné), Connecteur droit - Connecteur EV, Forme boîtier B DIN (10 mm), M12 = codage A, Longueur du câble: 1.5 m, PUR, noir
-
Référence produit:9457781000Conditionnement:1 Pièce
Câble de vanne (confectionné), Connecteur droit - Connecteur EV, Forme boîtier B DIN (10 mm), M12 = codage A, Longueur du câble: 10 m, PUR, noir
Added to Your Shopping Cart