预制电缆 5类 PVC 绿色
预装 IE-导线,跳线 CabinetLine,Cat.5,PVC,绿色
-
商品编号:1166020050包装单位:1 PC
系统电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 5 类 (ISO/IEC 11801), PVC, 5 m
-
商品编号:1166020015包装单位:1 PC
系统电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 5 类 (ISO/IEC 11801), PVC, 1.5 m
-
商品编号:1166020005包装单位:1 PC
系统电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 5 类 (ISO/IEC 11801), PVC, 0.5 m
-
商品编号:1166020250包装单位:1 PC
系统电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 5 类 (ISO/IEC 11801), PVC, 25 m
-
商品编号:1166020100包装单位:1 PC
系统电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 5 类 (ISO/IEC 11801), PVC, 10 m
-
商品编号:1166020150包装单位:1 PC
系统电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 5 类 (ISO/IEC 11801), PVC, 15 m
-
商品编号:1166020200包装单位:1 PC
系统电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 5 类 (ISO/IEC 11801), PVC, 20 m
-
商品编号:1166020030包装单位:1 PC
系统电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 5 类 (ISO/IEC 11801), PVC, 3 m
-
商品编号:1166020020包装单位:1 PC
系统电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 5 类 (ISO/IEC 11801), PVC, 2 m
-
商品编号:1166020010包装单位:1 PC
系统电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 5 类 (ISO/IEC 11801), PVC, 1 m
Added to Your Shopping Cart