真鍮製ケーブルグランド 安全増防爆 (Ex e) / 耐圧防爆 (Ex d) - E1XZ
-
商品番号:1184980000販売単位:24 items
E1XZ(KlipponダブルシールSWB/STAアーマードEx e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20 x 1.5, 16 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 12.5 - OD max. 16 mm, ID min. 8.00 - ID max. 11.70 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1184970000販売単位:24 items
E1XZ(KlipponダブルシールSWB/STAアーマードEx e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 16 x 1.5, 16 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 0.9 - 0.9 mm, OD min. 8 - OD max. 13.5 mm, ID min. 4.50 - ID max. 8.70 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1185020000販売単位:4 items
E1XZ(KlipponダブルシールSWB/STAアーマードEx e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 40 x 1.5, 16 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 1.6 - 2 mm, OD min. 30.5 - OD max. 40.5 mm, ID min. 25.50 - ID max. 32.20 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1184990000販売単位:24 items
E1XZ(KlipponダブルシールSWB/STAアーマードEx e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20 x 1.5, 16 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, ID min. 10.00 - ID max. 14.00 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1185000000販売単位:12 items
E1XZ(KlipponダブルシールSWB/STAアーマードEx e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 25 x 1.5, 16 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 1.25 - 1.6 mm, OD min. 20 - OD max. 27.5 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1185030000販売単位:4 items
E1XZ(KlipponダブルシールSWB/STAアーマードEx e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 50 x 1.5, 16 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 2 - 2.5 mm, OD min. 38.5 - OD max. 46.5 mm, ID min. 31.50 - ID max. 38.20 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1185040000販売単位:4 items
E1XZ(KlipponダブルシールSWB/STAアーマードEx e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 50 x 1.5, 16 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 2 - 2.5 mm, OD min. 45.5 - OD max. 53 mm, ID min. 37.50 - ID max. 44.10 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1185010000販売単位:12 items
E1XZ(KlipponダブルシールSWB/STAアーマードEx e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 32 x 1.5, 16 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 1.6 - 2 mm, OD min. 26 - OD max. 34 mm, ID min. 19.50 - ID max. 26.30 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1185240000販売単位:4 items
E1XZ(KlipponダブルシールSWB/STAアーマードEx e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 1.6 - 2 mm, OD min. 30.5 - OD max. 40.5 mm, ID min. 25.50 - ID max. 32.20 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1185120000販売単位:12 items
E1XZ(KlipponダブルシールSWB/STAアーマードEx e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, 1" NPT, 17.3 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 1.6 - 2 mm, OD min. 26 - OD max. 34 mm, ID min. 19.50 - ID max. 26.30 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1185080000販売単位:24 items
E1XZ(KlipponダブルシールSWB/STAアーマードEx e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, 1/2" NPT, 13.6 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 0.9 - 0.9 mm, OD min. 8 - OD max. 13.5 mm, ID min. 4.50 - ID max. 8.70 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1185100000販売単位:24 items
E1XZ(KlipponダブルシールSWB/STAアーマードEx e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, 1/2" NPT, 13.6 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, ID min. 10.00 - ID max. 14.00 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1185090000販売単位:24 items
E1XZ(KlipponダブルシールSWB/STAアーマードEx e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, 1/2" NPT, 13.6 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 12.5 - OD max. 16 mm, ID min. 8.00 - ID max. 11.70 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:1185110000販売単位:12 items
E1XZ(KlipponダブルシールSWB/STAアーマードEx e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, 3/4" NPT, 13.9 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 1.25 - 1.6 mm, OD min. 20 - OD max. 27.5 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00 mm, 真鍮、ニッケルメッキ