용량성 부하:
용량성 부하가 포함된 부하는 전압 유형에 관계없이 항상 스위칭 접점에 극도로 까다로운 요건을 필요로 합니다. 특히 LED 램프의 경우 그렇습니다. 스위치가 켜지면, 100 A 이상에 빠르게 도달할 수 있으며 접점이 용접될 수도 있는 고에너지 전류 피크가 유발됩니다. 그러나 용량성 요소가 있는 부하가 모든 위치에서 즉시 인식되는 것은 아닙니다. 또한 유도성 부하에 일반적으로 할당되는 구성 요소(예: 솔레노이드 밸브 및 입력 전압 범위를 확장하기 위한 사전 회로부를 갖는 접촉기)에 숨겨져있을 수도 있습니다. 이런 사전 회로에서, 커패시터는 이런 부하들이 켜질 때 최대 150 A의 전류 피크를 생성할 수 있습니다. 그러면 접점이 용접되거나 출력이 파괴될 수 있습니다.
-
항목 번호:2618090000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 16 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2663130000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 16 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:1479780000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 16 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2662970000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 16 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:1479940000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 16 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2617930000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO + W, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 16 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2663140000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO + W, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 16 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:1479810000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO + W, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 16 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2662980000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO + W, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 16 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:1479970000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO + W, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 16 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No