クランプヨークねじ接続
プリント基板用製品だけでなく、次のような特長も期待できます:
- ハイパワー: 150 A / 1000 V (IEC) または 127 A / 600 V (UL)
- アプリケーション指向のスケーラビリティ: 断面積 16 mm から 50 mm まで接続
- 600VまでのUL認証を容易に取得可能
- 振動に強く、メンテナンスフリーな独自の鋼製クランプによるねじ接続方式を採用
当社のサービス:
製品コンフィギュレータを使用して、カスタマイズや印刷字が可能。 製品コンフィギュレータ.
6 mm²(AWG 10) – ピッチ 6.35 mm - LL 6.35
16 mm² (AWG 6) - Pitch 10.16 mm - LU 10.16
16 mm² (AWG 6) - Pitch 10.16 mm - LUP 10.16 with test point
16 mm² (AWG 6) - Pitch 12.70 mm - LUP 12.70 with test point
25 mm² (AWG 4) - Pitch 15.00 mm - LX 15.00 with test point
50 mm(AWG 1) – ピッチ 15.00 mm - LXXX 15.00、テストポイント付属
-
商品番号:1356930000販売単位:24 items
プリント基板端子台, 6.35 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 6 mm², 箱
-
商品番号:1356950000販売単位:24 items
プリント基板端子台, 6.35 mm, 極数: 12, 90°, ソルダーピン長 (l): 5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 6 mm², 箱
-
商品番号:1356840000販売単位:90 items
プリント基板端子台, 6.35 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 6 mm², 箱
-
商品番号:1356920000販売単位:30 items
プリント基板端子台, 6.35 mm, 極数: 9, 90°, ソルダーピン長 (l): 5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 6 mm², 箱
-
商品番号:1356940000販売単位:24 items
プリント基板端子台, 6.35 mm, 極数: 11, 90°, ソルダーピン長 (l): 5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 6 mm², 箱
-
商品番号:1356890000販売単位:36 items
プリント基板端子台, 6.35 mm, 極数: 7, 90°, ソルダーピン長 (l): 5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 6 mm², 箱
-
商品番号:1356900000販売単位:36 items
プリント基板端子台, 6.35 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (l): 5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 6 mm², 箱
-
商品番号:1356830000販売単位:138 items
プリント基板端子台, 6.35 mm, 極数: 2, 90°, ソルダーピン長 (l): 5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 6 mm², 箱
-
商品番号:1356850000販売単位:66 items
プリント基板端子台, 6.35 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 6 mm², 箱
-
商品番号:1356870000販売単位:54 items
プリント基板端子台, 6.35 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 6 mm², 箱
-
商品番号:1356880000販売単位:48 items
プリント基板端子台, 6.35 mm, 極数: 6, 90°, ソルダーピン長 (l): 5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 6 mm², 箱
-
商品番号:1934140000販売単位:20 items
プリント基板端子台, 10.16 mm, 極数: 2, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 16 mm², 箱
-
商品番号:1921450000販売単位:20 items
プリント基板端子台, 10.16 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 16 mm², 箱
-
商品番号:1226220000販売単位:20 items
プリント基板端子台, 10.16 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 16 mm², 箱
-
商品番号:1226230000販売単位:20 items
プリント基板端子台, 10.16 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 16 mm², 箱
-
商品番号:1226240000販売単位:20 items
プリント基板端子台, 10.16 mm, 極数: 6, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 16 mm², 箱
-
商品番号:1226250000販売単位:20 items
プリント基板端子台, 10.16 mm, 極数: 7, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 16 mm², 箱
-
商品番号:1226260000販売単位:20 items
プリント基板端子台, 10.16 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 16 mm², 箱
-
商品番号:1226270000販売単位:20 items
プリント基板端子台, 10.16 mm, 極数: 9, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 16 mm², 箱
-
商品番号:1226280000販売単位:20 items
プリント基板端子台, 10.16 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 最大導体断面積(定格接続): 16 mm², 箱