LMZF 10/135
135電線接続方向を備えたテンションクランプ接続:10.00 ~ 10.16 mm (2 ピッチの 1 パーツ) の可変ピッチ。
公称データ:
- 40C / 1000 V (IEC) または 15 A / 300 V (UL) で、24 A
- 0.13 ~ 2.5 mm (IEC) / 26 ~ 14 AWG (UL)
- 難燃性等級UL 94 V2
- 安全:ATEX 認証 Ex II 2GD / 安全増防爆 II (KEMA07 ATAEX0047U) (オプション)
- 耐熱性:高性能 Wemid 絶縁物による、最大 120C の長期耐久性
- 適応性:10.00 ~ 10.16 mm (0.400 インチ) の簡素なピッチ適合
- 利便性:簡素に端点を開くためのオプションのレバー
-
商品番号:1953470000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 10.00 mm, 極数: 2, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 耐張クランプ接続, 最大導体断面積(定格接続): 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953480000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 10.00 mm, 極数: 3, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 耐張クランプ接続, 最大導体断面積(定格接続): 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953490000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 10.00 mm, 極数: 4, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 耐張クランプ接続, 最大導体断面積(定格接続): 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953500000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 10.00 mm, 極数: 5, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 耐張クランプ接続, 最大導体断面積(定格接続): 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953510000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 10.00 mm, 極数: 6, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 耐張クランプ接続, 最大導体断面積(定格接続): 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953520000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 10.00 mm, 極数: 7, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 耐張クランプ接続, 最大導体断面積(定格接続): 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953530000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 10.00 mm, 極数: 8, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 耐張クランプ接続, 最大導体断面積(定格接続): 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953540000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 10.00 mm, 極数: 9, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 耐張クランプ接続, 最大導体断面積(定格接続): 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953550000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 10.00 mm, 極数: 10, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 耐張クランプ接続, 最大導体断面積(定格接続): 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953560000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 10.00 mm, 極数: 11, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 耐張クランプ接続, 最大導体断面積(定格接続): 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953570000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 10.00 mm, 極数: 12, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 耐張クランプ接続, 最大導体断面積(定格接続): 2.5 mm², 箱