TERMOPTO
많은 응용 부문에서 전위 분리 및 신호 조정 용도의 릴레이는 반드시 높은 신뢰도에서 영구적으로 작업을 수행할 수 있어야 합니다. 쉽게 마모되는 전기기계적 솔루션 대신, 유지 보수가 필요 없고 일체형 전위 분리 기능이 있는 솔리드 스테이트 릴레이의 사용이 늘고 있습니다. 단자대 형식의 TERMOPTO 솔리드 스테이트 릴레이는 디지털 신호를 간단하고 확실하게 디커플링할 수 있는 완벽한 솔루션입니다. 이 릴레이 제품은 특히 컴팩트한 디자인 외에도 PUSH IN 결선 시스템, 플러그 방식 점프바, 최적의 가격/성능비로 차별화됩니다. TERMOPTO 솔리드 스테이트 릴레이를 이용하면 패널 공간 절약하고, 서비스 비용을 절감하며, 공장 가용성을 지속적으로 늘릴 수 있습니다. 또한, 점프바부터 마커까지 바이드뮬러 포트폴리오에서 구성품을 사용할 수 있기 때문에 필요한 액세서리의 복잡성도 줄일 수 있습니다.
- 컴팩트형 단자대 형식으로 유지 보수가 필요 없는 내마모성 전위 분리 보장
- 점프바부터 마커까지 적합한 액세서리
- 입력부와 출력부의 일체형 보호 회로
-
Art.-Nr.:8950760000VPE:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950770000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950860000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V AC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950790000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 48…60 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950780000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950870000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 48…60 V AC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950800000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 110 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950880000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 120 V AC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950810000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 220 V DC +10 % / -15 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950890000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 230 V AC +10 % / -20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950700000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, 스크류 결선
-
항목 번호:8950820000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V AC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, 스크류 결선
-
항목 번호:8950710000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, 스크류 결선
-
항목 번호:8950730000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 48…60 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, 스크류 결선
-
항목 번호:8950720000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, 스크류 결선
-
항목 번호:8950830000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 48…60 V AC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, 스크류 결선
-
항목 번호:8950740000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 110 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, 스크류 결선
-
항목 번호:8950840000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 120 V AC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, 스크류 결선
-
항목 번호:8950750000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 220 V DC +10 % / -15 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, 스크류 결선
-
항목 번호:8950850000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 230 V AC +10 % / -20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, 스크류 결선