TERMOPTO
En muchas aplicaciones, es esencial que los relés para el aislamiento de potencial y el ajuste de señales realicen sus tareas de forma fiable y permanente. En lugar de soluciones electromecánicas propensas al desgaste, se utilizan cada vez más relés de estado sólido sin mantenimiento con aislamiento de potencial integrado. Los relés de estado sólido TERMOPTO en formato de regleta de bornes son la solución perfecta para un desacoplamiento simple y fiable de las señales digitales. Además de su diseño especialmente compacto, se distinguen por su sistema de conexión PUSH IN, conexiones cruzadas enchufables y una óptima relación precio/rendimiento. Con los relés de estado sólido TERMOPTO, se ahorrar espacio en el cuadro, se reducen los costes de servicio y se aumenta de forma sostenible la disponibilidad de la planta. También se reduce la complejidad de los accesorios necesarios, ya que se pueden utilizar componentes de la gama Weidmüller, desde conectores cruzados hasta marcadores.
- Garantiza una separación de potencial sin desgaste ni mantenimiento en formato compacto de regleta de bornes
- Accesorios adecuados de la conexión transversal al señalizador
- Conexión de protección integrada para entradas y salidas
-
N.º de artículo:8950700000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:8950820000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V AC ± 20% , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:8950710000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:8950730000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48 - 60 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:8950720000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:8950830000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48 - 60 V AC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:8950740000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 110 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:8950840000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:8950750000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 220 V DC +10 % / -15 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:8950850000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC +10 % / -20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:8950760000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:8950770000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:8950860000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V AC ± 20% , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:8950790000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48 - 60 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:8950780000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:8950870000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48 - 60 V AC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:8950800000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 110 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:8950880000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:8950810000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 220 V DC +10 % / -15 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:8950890000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC +10 % / -20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, PUSH IN