Wysokie częstotliwości przełączania
Konstrukcja przekaźników półprzewodnikowych umożliwia znacznie szybsze przełączanie w porównaniu z przekaźnikami elektromechanicznymi. Mimo to, istnieją aplikacje wymagające zapewnienia jeszcze większej szybkości lub częstotliwości przełączania. Do bardzo szybkich operacji przełączania lub transmisji sygnałów o wysokiej częstotliwości przełączania pomiędzy 1 a 550 kHz stworzyliśmy przekaźniki półprzewodnikowe specjalnie dostosowane do takich zadań. Nasze wysokoczęstotliwościowe przekaźniki półprzewodnikowe zapewniają niezawodne i szybkie odłączanie sygnałów. Mogą być one zastosowane w bardzo szybkich procesach przełączania lub do przekazywania sygnałów o częstotliwości przełączania do 550 kHz.
TERMOPTO, najmniejszy moduł do 3 kHz.
MICROOPTO wąski moduł do 500kHz.
-
Nr. produktu:8950760000Jedn. opak.:10 szt.
TERMOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 5 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 5...48 V DC, prąd trwały: 0,1 A, PUSH IN
-
Nr. produktu:8950770000Jedn. opak.:10 szt.
TERMOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 5...48 V DC, prąd trwały: 0,1 A, PUSH IN
-
Nr. produktu:8950780000Jedn. opak.:10 szt.
TERMOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 5...48 V DC, prąd trwały: 0,1 A, PUSH IN
-
Nr. produktu:8950700000Jedn. opak.:10 szt.
TERMOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 5 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 5...48 V DC, prąd trwały: 0,1 A, złącze śrubowe
-
Product ID:8950710000Ambalaj birimi:10 szt.
TERMOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 5...48 V DC, prąd trwały: 0,1 A, złącze śrubowe
-
Nr. produktu:8950720000Jedn. opak.:10 szt.
TERMOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 5...48 V DC, prąd trwały: 0,1 A, złącze śrubowe
-
Nr. produktu:8937920000Jedn. opak.:1 szt.
MICROOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 5 V TTL , znamionowe napięcie załączające: 24 VDC ±20%, prąd trwały: 100 mA, złącze śrubowe
-
Nr. produktu:8937930000Jedn. opak.:1 szt.
MICROOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC...28 V DC , znamionowe napięcie załączające: 5 V TTL, prąd trwały: 50 mA, złącze śrubowe
-
Nr. produktu:8973450000Jedn. opak.:1 szt.
MICROOPTO, zacisk przelotowy, złącze śrubowe
-
-
Art.-Nr.:8937990000VPE:1 szt.
MICROOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC...28 V DC , znamionowe napięcie załączające: 19.6…28.8 V DC, prąd trwały: 50 mA, złącze śrubowe