응용 범위
현재 많은 산업 부문에서 시스템 효율성과 생산성 향상을 위해 개별 맞춤형 솔루션과 구성 요소들이 사용되고 있습니다. 여기에는 예를 들어 더 확실한 자기 보정(fail safe) 성능을 위한 보호 회로, 신호 조정을 위한 타이밍 릴레이, 기능적 안전을 위한 릴레이, 협소한 설치 공간을 위한 공간 절약형 구성 요소 등이 포함됩니다. 바이드뮬러는 가장 폭넓은 응용 분야에 걸쳐 고객의 생산성, 효율성 및 안전성을 높일 수 있도록 설계된 맞춤형 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 또한, 고객과의 협업을 통해 당사 포트폴리오의 이점 및 특징에 전문성과 컨설팅 서비스를 결합한 맞춤 솔루션을 개발합니다. 바이드뮬러는 고객의 모든 요구 사항을 충족할 수 있도록 응용 부문별 설계와 최신 기술, 입증된 구성 요소가 모두 합쳐진 다양한 제품을 공급하고 있습니다.
-
항목 번호:2773950000패키징 단위:5 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈 NC 및 NO 접점, 강제 유도 방식 (EN 61810-3 유형 A) AgNi 골드 플래시, 정격 제어 전압: 24 V DC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773440000패키징 단위:1 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 10 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773450000패키징 단위:1 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 10 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773750000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 230 V AC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773610000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24...230 V UC , 정격 스위칭 전압: 230 V AC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773520000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 12...60 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 230 V AC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773630000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 230 V AC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773710000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 230 V AC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773590000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 230 V AC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773550000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 120 V AC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773570000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 220 V DC , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773510000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 110 V DC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773670000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773530000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 12...60 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773620000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24...230 V UC , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773720000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773660000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 300 V DC, 연속 전류: 1 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773470000패키징 단위:1 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 8…48 VDC, 연속 전류: 2 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773480000패키징 단위:1 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 8…48 VDC, 연속 전류: 2 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773680000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 2 A, PUSH IN