센서 격리
센서 신호를 필드에서 높은 신뢰도로 격리하려면 공간 절약형 설계와 고속 스위칭 성능을 갖춘 커플링 요소가 필요합니다. 바이드뮬러는 센서 절연용 특수 솔리드 스테이트 릴레이와 더불어 보통 센서 신호 스위칭 시에 발생하는 소전류 및 전압의 신뢰도 높은 스위칭을 위한 금도금 접점 채용 릴레이 모듈도 공급하고 있습니다.
센서 절연을 위한 솔리드 스테이르 릴레이(TERMOPTO 및 TERMSERIES)
센서 절연 시 스위칭 주기 수가 높은 경우가 많기 때문에 솔리드 스테이트 릴레이를 사용하는 것이 바람직합니다. 기계적인 마모가 전혀 없기 때문에 장기적으로 높은 신뢰도로 작동합니다. 바이드뮬러의 솔리드 스테이트 릴레이는 매우 컴팩트하고 그에 적합한 액세서리를 갖추고 있기 때문에 빠른 설치가 가능합니다. TERMSERIES 인터페이스 어댑터와 사전 조립된 케이블을 함꼐 사용하기 때문에 배선 소요 시간을 한층 더 줄일 수 있습니다.
금 소재 접점이 포함된 전기기계식 릴레이(TERMSERIES)
센서 절연이 긴 간격을 두고 저전력(< 30V/10 mA) 조건에서만 이루어지는 응용 용도의 경우 접점 표면에 산화물층이 생길 수 있습니다. 이 현상은 주로 입력값이나 PLC 시스템을 제어하기 위해 신호를 전달하는 응용 용도에서 발생합니다. 부하가 적기 때문에 접점에서 스위칭 과정 중 산화물층을 제거할 만큼 광 아크 현상이 충분히 일어나지 않기 때문입니다. 따라서 내산화성을 가진 금 소재 접점이 포함된 릴레이 모듈이 사용됩니다.
-
항목 번호:2773750000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 230 V AC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773610000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24...230 V UC , 정격 스위칭 전압: 230 V AC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773520000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 12...60 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 230 V AC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773630000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 230 V AC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773710000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 230 V AC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773590000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 230 V AC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773550000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 120 V AC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773570000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 220 V DC , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773510000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 110 V DC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773670000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773530000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 12...60 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773620000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24...230 V UC , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773720000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2663020000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi 도금, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2618110000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi 도금, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2618160000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi 도금, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2618060000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi 도금, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2618120000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi 도금, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2618170000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi 도금, 정격 제어 전압: 48 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2618070000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi 도금, 정격 제어 전압: 60 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No