솔리드 스테이트 릴레이
- 1개 NO 접점
- 밀폐형 디자인 덕분에 100% 진동 방지
- 특수 부하에 적합한 반도체 릴레이
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트
-
항목 번호:2773600000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24~110 V DC -30 / +25 % , 정격 스위칭 전압: 5...110 V DC, 연속 전류: 250 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773440000패키징 단위:1 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 10 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773450000패키징 단위:1 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 10 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773750000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 230 V AC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773610000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24...230 V UC , 정격 스위칭 전압: 230 V AC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773520000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 12...60 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 230 V AC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773630000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 230 V AC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773710000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 230 V AC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773590000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 230 V AC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773550000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 120 V AC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773570000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 220 V DC , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773510000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 110 V DC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773670000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773530000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 12...60 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773760000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773620000패키징 단위:10 PC
솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24...230 V UC , 정격 스위칭 전압: 0~48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773720000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
항목 번호:2773660000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 300 V DC, 연속 전류: 1 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773470000패키징 단위:1 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 8…48 VDC, 연속 전류: 2 A, PUSH IN
-
항목 번호:2773480000패키징 단위:1 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 8…48 VDC, 연속 전류: 2 A, PUSH IN