TERMOPTO
端子台形式での耐損耗性を有する電位遮断を実現
多くのアプリケーションでは、電位遮断と信号調整に対応するリレーが、信頼性の高い恒久的なタスクを実行することが不可欠です。損耗しやすい電気機械ソリューションの代わりに、メンテナンス不要のソリッドステートリレーを統合した電位遮断性を備えたソリューションが徐々に使用されるようになりました。TERMopto ソリッドステートリレーの端子台形式は、単純で信頼性の高いデジタル信号の減結合に最適なソリューションです。それは、特に注目される小型設計に加えて、PUSH IN接続システム、プラグイン渡り配線、最適なコスト / パフォーマンス比によって区別されます。TERMOPTO ソリッドステートリレーの使用で、パネル内のスペースを節約し、サービスコストを削減し、プラント稼動率を持続的に向上できます。また、渡り配線コネクタからマーカーまで、ワイドミュラーの製品ラインアップからの部品を使用できるので、必要なアクセサリの煩雑さも軽減できます。
多くのアプリケーションでは、電位遮断と信号調整に対応するリレーが、信頼性の高い恒久的なタスクを実行することが不可欠です。損耗しやすい電気機械ソリューションの代わりに、メンテナンス不要のソリッドステートリレーを統合した電位遮断性を備えたソリューションが徐々に使用されるようになりました。TERMopto ソリッドステートリレーの端子台形式は、単純で信頼性の高いデジタル信号の減結合に最適なソリューションです。それは、特に注目される小型設計に加えて、PUSH IN接続システム、プラグイン渡り配線、最適なコスト / パフォーマンス比によって区別されます。TERMOPTO ソリッドステートリレーの使用で、パネル内のスペースを節約し、サービスコストを削減し、プラント稼動率を持続的に向上できます。また、渡り配線コネクタからマーカーまで、ワイドミュラーの製品ラインアップからの部品を使用できるので、必要なアクセサリの煩雑さも軽減できます。
- コンパクトな端子台形式で、損耗がなくメンテナンス不要の電位分離
- 渡り配線からマーカーまでの便利なアクセサリ
- 入出力用の集積保護回路
-
Référence produit:8950760000販売単位:10 items
TERMOPTO, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 5 V DC ±20 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 0.1 A, PUSH IN
-
商品编号:8950770000販売単位:10 items
TERMOPTO, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 12 V DC ±20 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 0.1 A, PUSH IN
-
商品番号:8950780000販売単位:10 items
TERMOPTO, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 0.1 A, PUSH IN
-
商品番号:8950700000販売単位:10 items
TERMOPTO, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 5 V DC ±20 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 0.1 A, ねじ接続
-
商品番号:8950710000販売単位:10 items
TERMOPTO, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 12 V DC ±20 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 0.1 A, ねじ接続
-
商品番号:8950720000販売単位:10 items
TERMOPTO, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 0.1 A, ねじ接続
Added to Your Shopping Cart