ハウジング長 240 mm
WIL-LED 照明:高さわずか 8 mm (マグネット付属は 9.4 mm) の DC 24 V 対応の LED 照明で、非常に高い発光効率と長い耐用期間 (6 万時間以上) を実現しています。完全なポッティングと金属製ハウジングによる非常に堅固な構造 - 防水仕様 (IP67) 。4,000 K の光色 (昼白色蛍光灯) により、様々なアプリケーションに適しています。M12 接続により、接続が非常に簡単です。電力消費が少ないため、24 V で動作する小型電源 電圧供給で十分です。
-
商品番号:2732910000販売単位:1 items
LED モジュール, 4000K, Neutral white, 幅: 240 mm, 入力電圧: 24 V DC ± 10%, IP67, 組立済ケーブル, 接続スレッド: なし
-
商品番号:2770730000販売単位:1 items
LED モジュール, 4000K, Neutral white, 幅: 240 mm, 入力電圧: 24 V DC ± 10%, IP67, 組立済ケーブル, 接続スレッド: なし
-
商品番号:2617810000販売単位:1 items
LED モジュール, 4000K, Neutral white, 幅: 240 mm, 入力電圧: 24 V DC ± 10%, IP67, 組立済ケーブル, 接続スレッド: M12
Added to Your Shopping Cart