SUZ 10.16HP 180G AG
Více proudu pro větší výkon.
Kvalita mezi konektory – OMNIMATE Power SU / BUZ 10,16HP. Mají velmi odolný systém kontaktů, díky kterému má toto zásuvné řešení přenosu energie maximální rezervy zatížení. HP je zkratka pro High Performace (vysoký výkon) – výkon zajištěn dlouhodobou provozní teplotou 120°C. Toto zákaznické zásuvné řešení je vhodné pro všechny aplikace, které musí splňovat 600 V UL nebo 1000 V (IEC) s až 76 A (IEC) a 54 A (UL).
-
№ продукта:1947480000Obalová jednotka:64 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 10.16 mm, Počet pólů: 2, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
-
ID výrobku:1947490000Obalová jednotka:44 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 10.16 mm, Počet pólů: 3, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
-
ID výrobku:1947500000Obalová jednotka:32 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 10.16 mm, Počet pólů: 4, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
-
ID výrobku:1947510000Obalová jednotka:26 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 10.16 mm, Počet pólů: 5, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
-
ID výrobku:1966920000Obalová jednotka:22 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 10.16 mm, Počet pólů: 6, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
-
ID výrobku:1966930000Obalová jednotka:18 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 10.16 mm, Počet pólů: 7, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
-
ID výrobku:1962400000Obalová jednotka:16 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 10.16 mm, Počet pólů: 8, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
-
ID výrobku:1966910000Obalová jednotka:14 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 10.16 mm, Počet pólů: 9, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box