Ottone nichelato, pressacavi
I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.
In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.
-
N. articolo:1772200000Confezione:50 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1772210000Confezione:50 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1909910000Confezione:50 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
-
N. articolo:1772220000Confezione:50 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1772230000Confezione:25 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1909920000Confezione:25 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
-
N. articolo:1772240000Obalová jednotka:10 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1909930000Confezione:10 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
-
N. articolo:1772250000Confezione:10 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
-
N. articolo:1909940000Confezione:10 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
-
N. articolo:1772260000Confezione:5 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
-
N. articolo:1909950000Confezione:5 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
-
N. articolo:1772270000Confezione:5 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
-
N. articolo:1569060000Confezione:50 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1569070000Confezione:50 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1569080000Confezione:50 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1569090000Confezione:50 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1569100000Confezione:25 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1569110000Confezione:25 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1569120000Confezione:10 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato