Klippon® POK 254012 - 250 x 400 x 120 mm

Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長:

  • 17 種のサイズで利用可能
  • ふたつの標準仕上げ (色):灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
  • プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
  • シリコンまたはクロロプレン製の成形ガスケット
  • IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
  • 最大 7 ジュールの衝撃耐性
  • エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
  • 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
  • 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
  • 設定に対応する E60 までの耐火性等級
  • ワイドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。
Klippon® POK 254012 - 250 x 400 x 120 mm