Standard

端子台フォーマットの高い信頼性

MCZ モデルシリーズのリレーモジュールは、市販されているなかで最小のモジュールです。わずか 6.1 mm の幅により、パネル内のスペースを大幅に節約できます。このシリーズの全製品には 3 点の渡り配線端子があり、差し込み式渡り配線による簡易な配線によって区別されます。テンションクランプ接続システムは、100 万回以上の実績があり、極性違い防止が統合されているため、設置および操作時に高いレベルの安全性が確保されます。渡り配線コネクタからマーカーやエンドプレートなどのアクセサリを正確に適合させることで、MCZ モデルシリーズは汎用性が高く、使い勝手が良くなります。

  • テンションクランプ接続
  • 入出力に統合された渡り配線。
  • クランプ導体の断面積は 0.5 ~ 1.5 mm²
  • MCZ TRAK 種別のバリエーションは、特に輸送分野に適しており、 DIN EN 50155 準拠でテストされています
Standard