浮動接地バイナリ信号対応 VSSC4 サージ保護端子 (12 V、24 V、48 V、60 V)
導体パスに沿った過電圧カップリングは、感応信号入力を妨げたり破壊したりします。測定制御デバイスのすぐ近くで保護を提供することが重要です。ワイドミュラーの測定制御分野向けの幅広い製品範囲には、2 ピースの差し込み式形状と、テンションクランプまたはネジ接続対応のモジューラー端子が含まれています。これらの製品はバイナリ信号とアナログ信号の両方に適しています。また、ガス注入放電管やバリスタなどの一体型部品を備えた他のデザインもご用意しています。VARITECTOR は、ワイドミュラーの細線仕様で可変性の過電圧保護を表し、製品規格 IEC61643-21 に準拠してテストされています。VARITECTOR シリーズは、クラス C1、C2、C3、D1 に対して、IEC 61643-22 / VDE 0845-3 準拠のアプリケーションで使用できます。VARITECTOR SPC、SSC、および MCZ OVP 製品モデルシリーズは、電気的および機械的特性を最適に組み合わせています。サイズと扱いやすさは重要な役割を果たします。この過電圧保護は、工業用および製造プロセスの自動化に関する限られたスペース、およびビルディングオートメーションのアプリケーションに適しています。
-
商品番号:1063930000販売単位:1 items
計装機器と制御機器のサージ保護, 測定・制御機器のサージ保護, UP(L/N-PE) 150 V
-
商品番号:1063940000販売単位:1 items
計装機器と制御機器のサージ保護, 測定・制御機器のサージ保護, UP(L/N-PE) < 200 V
-
商品番号:1063890000販売単位:10 items
計装機器と制御機器のサージ保護, 測定・制御機器のサージ保護, UP(L/N-PE) 150 V
-
商品番号:1063880000販売単位:10 items
計装機器と制御機器のサージ保護, 測定・制御機器のサージ保護, UP(L/N-PE) 100 V
Added to Your Shopping Cart