RIDERSERIES FG
Реле с принудительно управляемыми контактами имеют диагностическое покрытие 99 % и отлично зарекомендовали себя для использования в системах аварийной защиты. Контакты механически заблокированы друг с другом для обеспечения синхронного состояния переключения обоих контактов. Это гарантирует то, что контакт аварийного сигнала сохранит тот же статус переключения в случае возникновения ошибки (например, если рабочий контакт приварится из-за перегрузки). Контроллер (или устройство управления защитой) обнаружит сигнал с контакта аварийного сигнала и сравнит заданное и фактическое значения. При обнаружении разницы могут быть приняты меры по защите оборудования и жизни людей.
• 2 переключающих контакта с 6 А, механически сблокированные в соответствии с EN 61810-3, тип B
• Проверенный компонент в технологии защиты
• Диагностическое покрытие 99 %
-
№ продукта:1218410000Упаковочная единица:10 Штука
RIDERSERIES FG, Релейный модуль с контактами с принудительным управлением, Количество контактов: 2, Переключающие контакты, механически сблокированные (EN 61810-3, тип B) AgCuNi, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ± 10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1218390000Упаковочная единица:10 Штука
RIDERSERIES FG, Релейный модуль с контактами с принудительным управлением, Количество контактов: 2, Переключающие контакты, механически сблокированные (EN 61810-3, тип B) AgCuNi, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ± 10 %, Ток: 6 A, Пружинное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1218380000Упаковочная единица:12 Штука
RIDERSERIES FG, Реле с контактами с принудительным управлением, Количество контактов: 2, Переключающие контакты, механически сблокированные (EN 61810-3, тип B) AgCuNi, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 6 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:8713720000Упаковочная единица:10 Штука
RIDERSERIES FG, Светодиодный модуль с безынерционным диодом, Номинальное напряжение: 6…24 V DC, Втычное соединение
-
№ продукта:8690830000Упаковочная единица:10 Штука
RIDERSERIES FG, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Винтовое соединение
-
№ продукта:8783930000Упаковочная единица:10 Штука
RIDERSERIES FG, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Пружинное соединение
-
ID výrobku:1132090000Obalová jednotka:20 Штука
RIDERSERIES RCI, Фиксирующий зажим