Funkční bezpečnost
Průmyslová bezpečnost se stala důležitým tématem. Poptávka po bezpečnostních systémech se zvyšuje. Zároveň se zvyšují nároky kladené na tyto systémy. Aby bylo možné zajistit optimální ochranu podniků, uživatelů, zboží a životního prostředí, je potřeba předcházet rizikům a nehodám všeho druhu. To je zřejmé také na základě neustále se zvyšující přísnosti mezinárodních norem a směrnic. V naší řadě produktů jsme speciálně vyvinuli bezpečnostní relé pro zpracování bezpečnostních signálů. Dosahují úrovně bezpečnostní integrity až SIL3 v souladu s normou EN 61508 a je možné je proto používat flexibilně v procesním průmyslu.
-
ID výrobku:2773950000Obalová jednotka:5 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul Rozpínací a spínací kontakt, Nucené vedení (EN 61810-3 typ A) AgNi pozlacené tenkou vrstvou, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2706430000Obalová jednotka:5 ks
TERMSERIES, Reléový modul s nuceně vedenými kontakty, Počet kontaktů: 2, CO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ B) AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2706290000Obalová jednotka:5 ks
TERMSERIES, Reléový modul s nuceně vedenými kontakty, Počet kontaktů: 2, CO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ B) AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2723360000Obalová jednotka:20 ks
TERMSERIES, Relé s nuceně vedenými kontakty, Počet kontaktů: 2, CO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ B) AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 6 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2759080000Obalová jednotka:1 ks
SAFESERIES, Reléový modul s nuceně vedenými kontakty 2 NC a 2 NO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ A) AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2759070000Obalová jednotka:1 ks
SAFESERIES, Reléový modul s nuceně vedenými kontakty 1 NC a 3 NO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ A) AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2759100000Obalová jednotka:1 ks
SAFESERIES, Reléový modul s nuceně vedenými kontakty 3 NC a 3 NO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ A) AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2759090000Obalová jednotka:1 ks
SAFESERIES, Reléový modul s nuceně vedenými kontakty 2 NC a 4 NO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ A) AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2860020000Obalová jednotka:1 ks
SAFESERIES, Reléový modul s nuceně vedenými kontakty 1 NC a 5 NO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ A) AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2759040000Obalová jednotka:5 ks
SAFESERIES, Relé s nuceně vedenými kontakty 2 NC a 2 NO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ A) AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2759030000Obalová jednotka:5 ks
SAFESERIES, Relé s nuceně vedenými kontakty 1 NC a 3 NO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ A) AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2759060000Obalová jednotka:5 ks
SAFESERIES, Relé s nuceně vedenými kontakty 3 NC a 3 NO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ A) AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2759050000Obalová jednotka:5 ks
SAFESERIES, Relé s nuceně vedenými kontakty 2 NC a 4 NO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ A) AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2860030000Obalová jednotka:5 ks
SAFESERIES, Relé s nuceně vedenými kontakty 1 NC a 5 NO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ A) AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:1319280000Obalová jednotka:1 ks
SAFESERIES, Bezpečnostní relé,24 V DC ±15 %, 24 V DC +15 % / -10 % při automatickém spouštění, 35 mA, 5, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
-
ID výrobku:1319270000Obalová jednotka:1 ks
SAFESERIES, Bezpečnostní relé,24 V DC -15 / +20 %, 35 mA , Max. spínací proud, interní pojistka : 5 A (refer to derating curve), SIL 3, DIN EN 61508
-
ID výrobku:1303760000Obalová jednotka:1 ks
SAFESERIES, Bezpečnostní relé,24 V DC ± 20 %, 35 mA , Max. spínací proud, interní pojistka : 5 A (refer to derating curve), SIL 3, EN 61508:2010
-
ID výrobku:1304040000Obalová jednotka:1 ks
SAFESERIES, Bezpečnostní relé,24 V DC ± 20 %, 35 mA , Max. spínací proud, interní pojistka : 5 A (refer to derating curve), SIL 3, EN 61508:2010
-
ID výrobku:1303890000Obalová jednotka:1 ks
SAFESERIES, Bezpečnostní relé,24 V DC ± 20 %, 35 mA , Max. spínací proud, interní pojistka : 5 A (refer to derating curve), SIL 3, EN 61508:2010
-
ID výrobku:2500980000Obalová jednotka:1 ks
SAFESERIES, Bezpečnostní relé,24 V DC (16...36 V DC), , Max. spínací proud, interní pojistka : 5 A, SIL 3, EN 61508:2010