モジュール一式
実績豊富な信号のスイッチング状態モニタリング
安全性関連のアプリケーションでは、強制作動接点を備えたリレーが何度も実績を積んでいます。強制作動により、両接点は同期の切り替え状態となり、異常発生時にも信号接点は同じ切り替え状態を維持します。その結果、99 % の診断範囲が達成されました。ワイドミュラーのTERMSERIESリレーモジュールは、幅広いアプリケーションで安全な信号モニタリングを行うことを前提としています。これらの切り替え機能は、照光式のイジェクトレバーによって明確に示され、また、マーカーホルダが一体化されています。TERMSERIESのすべてのアクセサリとの互換性により、高い柔軟性と既存のシステムへの容易な統合が可能になります。TERMSERIESリレーモジュールは、北米市場での使用に必要な cULus 認定を取得しています。
安全性関連のアプリケーションでは、強制作動接点を備えたリレーが何度も実績を積んでいます。強制作動により、両接点は同期の切り替え状態となり、異常発生時にも信号接点は同じ切り替え状態を維持します。その結果、99 % の診断範囲が達成されました。ワイドミュラーのTERMSERIESリレーモジュールは、幅広いアプリケーションで安全な信号モニタリングを行うことを前提としています。これらの切り替え機能は、照光式のイジェクトレバーによって明確に示され、また、マーカーホルダが一体化されています。TERMSERIESのすべてのアクセサリとの互換性により、高い柔軟性と既存のシステムへの容易な統合が可能になります。TERMSERIESリレーモジュールは、北米市場での使用に必要な cULus 認定を取得しています。
- EN 61810-3 種別 B に従った強制ガイド CO 接点 2点、6 A
- ポジティブガイダンスは、両方の接点での同期切り替え状態を保証し、99%の診断カバレッジを達成します
- 北米市場に合わせた UL 認可
- マーカーチャネル一体型のイジェクトレバー
-
Référence produit:2706430000Conditionnement:5 items
TERMSERIES, 正極性接点付きリレーモジュール , 接点数: 2, CO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプB) AgNi, 定格制御電圧: 24 V UC ±10 %, 持続電流: 6 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ
-
Référence produit:2706290000Conditionnement:5 items
TERMSERIES, 正極性接点付きリレーモジュール , 接点数: 2, CO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプB) AgNi, 定格制御電圧: 24 V UC ±10 %, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
Added to Your Shopping Cart