Relais de sécurité SIL3
Que ce soit pour un système de commande de brûleur, un arrêt d'urgence sûr ou, par exemple, pour des contrôleurs de pompes, notre relais de sécurité garantit un fonctionnement sûr et ses caractéristiques de qualité supérieure sont particulièrement convaincantes. Son intégration dans des systèmes de contrôle-commande (DCS) sera encore améliorée par un filtre d'entrée qui protège le circuit SIL contre les impulsions de test habituellement utilisées par un DCS. Vous profiterez aussi de la simplicité de la maintenance : les fusibles sont accessibles depuis l'extérieur et peuvent être facilement changés. Vous pouvez voir clairement l'état des dispositifs de sécurité et de surveillance grâce à la LED d'état sur l'appareil. Tous les appareils ont reçu une certification du groupe internationalement reconnu TUV-NORD - pour des applications sûres, partout dans le monde.
-
Référence produit:1319280000Conditionnement:1 Pièce
SAFESERIES, Relais de sécurité,24 V DC ±15 %, 24 VDC +15 % / -10 % lors d'un démarrage auto, 35 mA, 5, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
-
Référence produit:1319270000Conditionnement:1 Pièce
SAFESERIES, Relais de sécurité,24 V DC -15 / +20%, 35 mA , Courant de commutation max., fusible interne : 5 A (voir Derating), SIL 3, DIN EN 61508
-
Référence produit:1303760000Conditionnement:1 Pièce
SAFESERIES, Relais de sécurité,24 V DC ± 20%, 35 mA , Courant de commutation max., fusible interne : 5 A (voir Derating), SIL 3, EN 61508:2010
-
Référence produit:1304040000Conditionnement:1 Pièce
SAFESERIES, Relais de sécurité,24 V DC ± 20%, 35 mA , Courant de commutation max., fusible interne : 5 A (voir Derating), SIL 3, EN 61508:2010
-
Référence produit:1303890000Conditionnement:1 Pièce
SAFESERIES, Relais de sécurité,24 V DC ± 20%, 35 mA , Courant de commutation max., fusible interne : 5 A (voir Derating), SIL 3, EN 61508:2010
-
Référence produit:2500980000Conditionnement:1 Pièce
SAFESERIES, Relais de sécurité,24 V DC (16...36 V DC), , Courant de commutation max., fusible interne : 5 A, SIL 3, EN 61508:2010
-
Référence produit:2633940000Conditionnement:1 Pièce
Relais de sécurité, 24 V DC ± 20%, , Courant de commutation max., fusible interne : , Catégorie de sécurité: SIL 3 EN 61508:2010
-
N. articolo:2634010000Jedn. opak.:1 Pièce
Relais de sécurité, 24 V DC ± 20%, , Courant de commutation max., fusible interne : , Catégorie de sécurité: SIL 3 EN 61508:2010