SAFESERIES – relé SIL3 vybuzené do bezpečného stavu s linkovým a zátěžovým monitorováním
Toto bezpečnostní relé SIL3 bylo vyvinuto speciálně pro aplikace, ve kterých je vyžadováno funkčně bezpečné spínání v procesním průmyslu. Relé splňují požadavky funkční bezpečnosti a byla certifikována společností TUV NORD v souladu s EN 61508:2010. Schválení pro venkovní oblasti a pro zvýšené teploty do 70 °C umožňuje použití v podmínkách náročných prostředí. Integrovaná diagnostika a výstup alarmu v rámci relé zajišťují neustálé monitorování přerušení vodiče a chyb zátěže.
- Monitorování linky (detekce přerušení vodiče) a zátěže
- Schválení pro venkovní oblasti
- Certifikováno podle EN 61508:2010
- Volitelné 17,8 mm tenké bezpečnostní relé s teplotním rozsahem do 50 °C
-
ID výrobku:2633940000Obalová jednotka:1 ks
Bezpečnostní relé, 24 V DC ± 20 %, , Max. spínací proud, interní pojistka : , Bezpečnostní kategorie: SIL 3 EN 61508:2010
-
ID výrobku:2634010000Obalová jednotka:1 ks
Bezpečnostní relé, 24 V DC ± 20 %, , Max. spínací proud, interní pojistka : , Bezpečnostní kategorie: SIL 3 EN 61508:2010
Added to Your Shopping Cart