기능 안전
산업 안전은 중요한 관심 사안이 되었습니다. 그 결과 안전 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 동시에 그러한 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 공장, 사용자, 제품 및 환경에 최적 수준의 보호를 제공하려면 모든 종류의 위험 요소와 사고를 예방할 수 있어야 합니다. 이는 점점 더 엄격해지고 있는 국제 표준과 지침에서도 확실히 알 수 있습니다. 바이드뮬러는 안전 관련 신호를 처리하는 안전 릴레이를 특수 개발했습니다. 이 제품은 EN 61508에 따라 최대 SIL3의 안전 무결성 수준에 도달할 수 있어서 공정 업계에서 유연하게 사용할 수 있습니다.
-
항목 번호:2773950000패키징 단위:5 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈 NC 및 NO 접점, 강제 유도 방식 (EN 61810-3 유형 A) AgNi 골드 플래시, 정격 제어 전압: 24 V DC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2706430000패키징 단위:5 PC
TERMSERIES, 순방향 접점을 채용한 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 강제 가이드(EN 61810-3 타입 B) AgNi, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2706290000패키징 단위:5 PC
TERMSERIES, 순방향 접점을 채용한 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 강제 가이드(EN 61810-3 타입 B) AgNi, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2723360000패키징 단위:20 PC
TERMSERIES, 순방향 접점을 채용한 릴레이, 접점 개수: 2, CO 접점 강제 가이드(EN 61810-3 타입 B) AgNi, 정격 제어 전압: 24 V DC, 연속 전류: 6 A6 A, 플러그인 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2759080000패키징 단위:1 PC
SAFESERIES, 순방향 접점을 채용한 릴레이 모듈 2 NC 및 2 NO 접점 강제 가이드(EN 61810-3 타입 A) AgSnO 금도금, 정격 제어 전압: 24 V DC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2759070000패키징 단위:1 PC
SAFESERIES, 순방향 접점을 채용한 릴레이 모듈 1 NC 및 3 NO 접점 강제 가이드(EN 61810-3 타입 A) AgSnO 금도금, 정격 제어 전압: 24 V DC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2759100000패키징 단위:1 PC
SAFESERIES, 순방향 접점을 채용한 릴레이 모듈 3 NC 및 3 NO 접점 강제 가이드(EN 61810-3 타입 A) AgSnO 금도금, 정격 제어 전압: 24 V DC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2759090000패키징 단위:1 PC
SAFESERIES, 순방향 접점을 채용한 릴레이 모듈 2 NC 및 4 NO 접점 강제 가이드(EN 61810-3 타입 A) AgSnO 금도금, 정격 제어 전압: 24 V DC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2860020000패키징 단위:1 PC
SAFESERIES, 순방향 접점을 채용한 릴레이 모듈 1NC 및 5NO 접점 강제 가이드(EN 61810-3 타입 A) AgSnO 금도금, 정격 제어 전압: 24 V DC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2759040000패키징 단위:5 PC
SAFESERIES, 순방향 접점을 채용한 릴레이 2 NC 및 2 NO 접점 강제 가이드(EN 61810-3 타입 A) AgSnO 금도금, 정격 제어 전압: 24 V DC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, 플러그인 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2759030000패키징 단위:5 PC
SAFESERIES, 순방향 접점을 채용한 릴레이 1 NC 및 3 NO 접점 강제 가이드(EN 61810-3 타입 A) AgSnO 금도금, 정격 제어 전압: 24 V DC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, 플러그인 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2759060000패키징 단위:5 PC
SAFESERIES, 순방향 접점을 채용한 릴레이 3 NC 및 3 NO 접점 강제 가이드(EN 61810-3 타입 A) AgSnO 금도금, 정격 제어 전압: 24 V DC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, 플러그인 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2759050000패키징 단위:5 PC
SAFESERIES, 순방향 접점을 채용한 릴레이 2 NC 및 4 NO 접점 강제 가이드(EN 61810-3 타입 A) AgSnO 금도금, 정격 제어 전압: 24 V DC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, 플러그인 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2860030000패키징 단위:5 PC
SAFESERIES, 순방향 접점을 채용한 릴레이 1NC 및 5NO 접점 강제 가이드(EN 61810-3 타입 A) AgSnO 금도금, 정격 제어 전압: 24 V DC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:1319280000패키징 단위:1 PC
SAFESERIES, 안전 릴레이,24 V DC ±15 %, 24 VDC +15% / -10% (자동 시작 중), 35 mA, 5, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
-
항목 번호:1319270000패키징 단위:1 PC
SAFESERIES, 안전 릴레이,24 V DC -15 / +20%, 35 mA , 최대 스위칭 전류, 내부 퓨즈: 5 A(경감 커브 참조), SIL 3, DIN EN 61508
-
항목 번호:1303760000패키징 단위:1 PC
SAFESERIES, 안전 릴레이,24 V DC ± 20%, 35 mA , 최대 스위칭 전류, 내부 퓨즈: 5 A(경감 커브 참조), SIL 3, EN 61508:2010
-
항목 번호:1304040000패키징 단위:1 PC
SAFESERIES, 안전 릴레이,24 V DC ± 20%, 35 mA , 최대 스위칭 전류, 내부 퓨즈: 5 A(경감 커브 참조), SIL 3, EN 61508:2010
-
항목 번호:1303890000패키징 단위:1 PC
SAFESERIES, 안전 릴레이,24 V DC ± 20%, 35 mA , 최대 스위칭 전류, 내부 퓨즈: 5 A(경감 커브 참조), SIL 3, EN 61508:2010
-
항목 번호:2500980000패키징 단위:1 PC
SAFESERIES, 안전 릴레이,24 V DC (16...36 V DC), , 최대 스위칭 전류, 내부 퓨즈: 5 A, SIL 3, EN 61508:2010