Sans surveillance
Ce relais de sécurité est utilisé dans les domaines de l'automatisation des processus qui nécessitent une mise à l'arrêt fonctionnelle en toute sécurité. Le module répond aux exigences de SIL3 selon la norme EN 61508.
• Variante sans circuit de surveillance
• Certifié TUV et avec « fonction de sécurité approuvée »
• Certifié cULus
• En option, compatible avec les modules de sortie Triconex® Tricon™, Trident™, et Tri-GP™
• Entrée multi-tension (24 - 230 V UC) dans le circuit de surveillance
• Fusible accessible de l'extérieur
• Variante sans circuit de surveillance
• Certifié TUV et avec « fonction de sécurité approuvée »
• Certifié cULus
• En option, compatible avec les modules de sortie Triconex® Tricon™, Trident™, et Tri-GP™
• Entrée multi-tension (24 - 230 V UC) dans le circuit de surveillance
• Fusible accessible de l'extérieur
-
Référence produit:1303890000Conditionnement:1 Pièce
SAFESERIES, Relais de sécurité,24 V DC ± 20%, 35 mA , Courant de commutation max., fusible interne : 5 A (voir Derating), SIL 3, EN 61508:2010
-
商品番号:2500980000패키징 단위:1 Pièce
SAFESERIES, Relais de sécurité,24 V DC (16...36 V DC), , Courant de commutation max., fusible interne : 5 A, SIL 3, EN 61508:2010
Added to Your Shopping Cart