SIL3 안전 릴레이
바이드뮬러 안전 릴레이는 버너 제어 시스템, 보안 응급 차단, 또는 예를 들어 펌프 제어 등 어떤 용도에서나 안전한 조건을 보장하며, 탁월하고 중요한 기능으로 확신을 드립니다. SIL 회로가 보통 DCS에서 사용하는 테스트 임펄스의 영향을 받지 않도록 입력 필터가 차단하는 역할을 하기 때문에 릴레이를 DCS(분산 제어 시스템)에 효과적으로 통합할 수 있습니다. 또한, 간편한 유지보수도 이점 중 하나로, 예를 들어 퓨즈를 외부에서 접근해 손쉽게 교체할 수 있습니다. 안전 정보와 장치 모니터링 정보를 장치의 상태 LED를 통해 분명히 확인할 수 있습니다. 모든 장치는 국제적으로 인정 받는 TUV-NORD 그룹의 인증을 통해 인증을 획득했으며 전 세계 어디서나 안전한 공정 응용 용도로 사용 가능합니다.
- 
		항목 번호:1319280000패키징 단위:1 PCSAFESERIES, 안전 릴레이,24 V DC ±15 %, 24 VDC +15% / -10% (자동 시작 중), 35 mA, 5, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe) 
- 
		항목 번호:1319270000패키징 단위:1 PCSAFESERIES, 안전 릴레이,24 V DC -15 / +20%, 35 mA , 최대 스위칭 전류, 내부 퓨즈: 5 A(경감 커브 참조), SIL 3, DIN EN 61508 
- 
		항목 번호:1303760000패키징 단위:1 PCSAFESERIES, 안전 릴레이,24 V DC ± 20%, 35 mA , 최대 스위칭 전류, 내부 퓨즈: 5 A(경감 커브 참조), SIL 3, EN 61508:2010 
- 
		항목 번호:1304040000패키징 단위:1 PCSAFESERIES, 안전 릴레이,24 V DC ± 20%, 35 mA , 최대 스위칭 전류, 내부 퓨즈: 5 A(경감 커브 참조), SIL 3, EN 61508:2010 
- 
		항목 번호:1303890000패키징 단위:1 PCSAFESERIES, 안전 릴레이,24 V DC ± 20%, 35 mA , 최대 스위칭 전류, 내부 퓨즈: 5 A(경감 커브 참조), SIL 3, EN 61508:2010 
- 
		항목 번호:2500980000패키징 단위:1 PCSAFESERIES, 안전 릴레이,24 V DC (16...36 V DC), , 최대 스위칭 전류, 내부 퓨즈: 5 A, SIL 3, EN 61508:2010 
- 
		항목 번호:2633940000패키징 단위:1 PC안전 릴레이, 24 V DC ± 20%, , 최대 스위칭 전류, 내부 퓨즈: , 안전 범주: SIL 3 EN 61508:2010 
- 
		항목 번호:2634010000패키징 단위:1 PC안전 릴레이, 24 V DC ± 20%, , 최대 스위칭 전류, 내부 퓨즈: , 안전 범주: SIL 3 EN 61508:2010