Relais individuels

L'extension de contact SAFESERIES utilise des relais avec des contacts à guidage forcé conformément à la norme EN 61810-3 type A. Cela la rend parfaite pour la surveillance de signaux dans les applications pour la protection des personnes et des machines. Elle assure une rétroaction sûre au niveau de la commande. Elle est composée de 3 relais enfichables différents avec alvéoles de test vissées correspondantes dans la version de contact 2 NO + 2 NC, 3 NO + 1 NC, 4 NO + 2 NC, 3 NO + 3 NC et 5 NO + 1 NC. Lorsque l'application est conçue selon EN/ISO 13849-1, un niveau de puissance de PL « e » peut être atteint. Le éléments constitutifs / composants de base est également adapté aux applications de sécurité selon IEC/EN 62061 afin d'atteindre un niveau d'intégrité de sécurité de SIL3.


• Relais avec  contacts à guidage forcé selon EN 61810-3 type A
• cULus agrément coté pour une grande acceptation sur le marché nord-américain
• Agrément CQC pour la conformité aux normes de qualité chinoises
• KIT équipé et 100 % fonctionnel testé composé de relais et d'alvéole de test avec LED de statut intégrée
• Couverture des diagnostics de 99 %
Relais individuels